??
Выбор CAD модели
K0108.3122X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0108 - Tension levers external thread
Bill of material
K0108.3122X30
BESTKIPP
Order No.
K0108.3122X30
GRAD
degree
0 °
GR
size
3
X
External thread
M 12
H1
height
6.0 mm
L
Length
30 mm
D
diameter
23 mm
D1
diameter
33 mm
D2
diameter
32 mm
D3
diameter
13 mm
H
height
58.0 mm
H2
height
47.0 mm
H3
height
0.0 mm
H4
height
65.0 mm
A
Length
134.5 mm
A2
Length
0 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.4872 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245074167
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions